FX2BA-60PA-1.27DSAL(71)
CL0572-0975-5-71
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- FX2BA-60PA-1.27DSAL(71)
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 18, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- FX2BA-60PA-1.27DSAL(71)
- CL No.
- CL0572-0975-5-71
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 60
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 1.27 mm
- Pas du contact
- 1.27 mm
- Longueur du connecteur
- 55.73 mm
- Largeur du connecteur
- 7.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 8.75 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Oui
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- -55 ℃
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
- 300 V Max.
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
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 40 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 3.62 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1040 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX2BA-60PA-1.27DSAL(71)_CL0572-0975-5-71_2DDrawing_0000907325.pdf: 96 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX2BA-60PA-1.27DSAL(71)_CL0572-0975-5-71_2DDrawing_0000826330.pdf: 80 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX2BA-60PA-1.27DSAL(71)_CL0572-0975-5-71_SpecSheet_0000170780.pdf: 74 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX2BA-60PA-1.27DSAL(71)_CL0572-0975-5-71_SpecSheet_0000992332.pdf: 134 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [FX2BA-60PA-1.27DSAL(71)_CL0572-0975-5-71_Guideline_0001745180.pdf: 23 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur