FX2-20S-1.27SV(71)
CL0572-2101-3-71
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- FX2-20S-1.27SV(71)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- FX2-20S-1.27SV(71)
- CL No.
- CL0572-2101-3-71
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 20
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 1.27 mm
- Pas du contact
- 1.27 mm
- Longueur du connecteur
- 22.75 mm
- Largeur du connecteur
- 9.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 9.7 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Couleur du boitier
- Marron
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- 300 V Max.
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 50 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 1.25 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 700 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX2-20S-1.27SV(71)_CL0572-2101-3-71_2DDrawing_0000890878.pdf: 98 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX2-20S-1.27SV(71)_CL0572-2101-3-71_2DDrawing_0000809484.pdf: 97 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX2-20S-1.27SV(71)_CL0572-2101-3-71_SpecSheet_0000106593.pdf: 44 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX2-20S-1.27SV(71)_CL0572-2101-3-71_SpecSheet_0000981906.pdf: 68 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase