Global icon

FX2CA-120S-1.27DSA(71)

CL0572-2509-3-71

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • FX2CA-120S-1.27DSA(71)
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 10, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • FX2CA-120S-1.27DSA(71)
  • CL No.
  • CL0572-2509-3-71
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 120
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 125.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 4
  • Pas d'assemblage
  • 1.27 mm
  • Pas du contact
  • 1.27 mm
  • Longueur du connecteur
  • 86.25 mm
  • Largeur du connecteur
  • 7.0 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 9.5 mm
  • Type de montage
  • THT
  • Sens du montage
  • Standard on-Board
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Soudure
  • Pistes decalees
  • Oui
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.2 μm
  • Couleur du boitier
  • Noire
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
  • Touche
  • Non
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • 300 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • File / Câble UL
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 20 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 6.29 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 520 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note