FX2CA-80S-1.27DSAL(71)
CL0572-2557-6-71
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- FX2CA-80S-1.27DSAL(71)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 10, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- FX2CA-80S-1.27DSAL(71)
- CL No.
- CL0572-2557-6-71
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 80
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 4
- Pas d'assemblage
- 1.27 mm
- Pas du contact
- 1.27 mm
- Longueur du connecteur
- 60.85 mm
- Largeur du connecteur
- 7.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 9.5 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Oui
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 300 V Max.
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
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 40 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 4.41 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1040 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX2CA-80S-1.27DSAL(71)_CL0572-2557-6-71_2DDrawing_0000985616.pdf: 151 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX2CA-80S-1.27DSAL(71)_CL0572-2557-6-71_2DDrawing_0000808787.pdf: 146 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX2CA-80S-1.27DSAL(71)_CL0572-2557-6-71_SpecSheet_0000402130.pdf: 122 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX2CA-80S-1.27DSAL(71)_CL0572-2557-6-71_SpecSheet_0000981095.pdf: 68 KB]
- Certificats (UL) [FX2CA-80S-1.27DSAL(71)_CL0572-2557-6-71_Certifications_UL_0001457630.pdf: 400 KB]
- Certificats (UL/cUL) [FX2CA-80S-1.27DSAL(71)_CL0572-2557-6-71_Certifications_cUL_0001457631.pdf: 400 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase