FX22-60S-0.5SH
CL0572-3102-1-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- FX22-60S-0.5SH
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 18, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- FX22-60S-0.5SH
- CL No.
- CL0572-3102-1-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 4.2 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 4.2 mm
- Hauteur d'assemblage
- 4.2 mm
- Nombre de voies
- 60
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.7 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
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
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.1 μm
- Blindage métallique
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 150 V Max.
- Résistance de contact
- 70.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 38.5 mm
- Largeur du connecteur
- 4.2 mm
- Hauteur du connecteur
- 6.85 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 700 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 1.82 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 700 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX22-60S-0.5SH_CL0572-3102-1-00_2DDrawing_0000955041.pdf: 239 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX22-60S-0.5SH_CL0572-3102-1-00_2DDrawing_0000615869.pdf: 238 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX22-60S-0.5SH_CL0572-3102-1-00_SpecSheet_0000382557.pdf: 131 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX22-60S-0.5SH_CL0572-3102-1-00_SpecSheet_0001104684.pdf: 125 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Angle droit
Embase
Embase