FX11B-100P-SV
CL0573-0553-0-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- FX11B-100P-SV
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- FX11B-100P-SV
- CL No.
- CL0573-0553-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- PCIe Gen.4
- Débit
- 16.0 Gbps
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 2.5 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 2.5 mm
- Hauteur d'assemblage
- 2.5 mm
- Nombre de voies
- 100
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.3 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
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
- 0.1 μm
- Blindage métallique
- Non
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Beige
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 150 V Max.
- Résistance de contact
- 70.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 29.6 mm
- Largeur du connecteur
- 5.25 mm
- Hauteur du connecteur
- 2.13 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 70 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.3 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1400 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX11B-100P-SV_CL0573-0553-0-00_2DDrawing_0000912223.pdf: 212 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX11B-100P-SV_CL0573-0553-0-00_2DDrawing_0000830992.pdf: 150 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX11B-100P-SV_CL0573-0553-0-00_SpecSheet_0000185200.pdf: 131 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX11B-100P-SV_CL0573-0553-0-00_SpecSheet_0001052294.pdf: 156 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle