FX12B-40S-0.4SV
CL0573-1002-2-00
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- FX12B-40S-0.4SV
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- FX12B-40S-0.4SV
- CL No.
- CL0573-1002-2-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 0.4 mm
- Pas d'assemblage
- 0.4 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 1.5 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 1.5 mm
- Hauteur d'assemblage
- 1.5 mm
- Nombre de voies
- 40
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.3 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 30.0 V
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
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.1 μm
- Blindage métallique
- Oui
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 100 V Max.
- Résistance de contact
- 100.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 11.34 mm
- Largeur du connecteur
- 4.2 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.2 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 3000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.085 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 3000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX12B-40S-0.4SV_CL0573-1002-2-00_2DDrawing_0000990723.pdf: 347 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX12B-40S-0.4SV_CL0573-1002-2-00_2DDrawing_0000466635.pdf: 281 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX12B-40S-0.4SV_CL0573-1002-2-00_SpecSheet_0000413864.pdf: 132 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX12B-40S-0.4SV_CL0573-1002-2-00_SpecSheet_0001052569.pdf: 124 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Embase
Embase