Global icon

FX23L-40P-0.5SV8

CL0573-2002-8-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • FX23L-40P-0.5SV8
  • Type de connecteur
  • Embase
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
  • FX23L-40P-0.5SV8
  • CL No.
  • CL0573-2002-8-00
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • PCIe Gen.4
  • Débit
  • 16.0 Gbps
  • Pas du contact
  • 0.5 mm
  • Pas d'assemblage
  • 0.5 mm
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • 8.0 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 8.0 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 8.0 mm
  • Nombre de voies
  • 40
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Concept flottant
  • Oui
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 100
  • Type de montage
  • SMT
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • 3.0 A
  • Tension nominale (AC)
  • AC 50.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • AC 200.0 V
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 105 ℃
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
  • Noire
  • Nettoyage du PCB
  • Pion de positionnement
  • Non
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Non
  • Tension de claquage
  • 150 V Max.
  • Résistance de contact
  • 70.0 mΩ Max.
  • Longueur du connecteur
  • 23.7 mm
  • Largeur du connecteur
  • 6.6 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 6.85 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • 1.6 mm Max.
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 84 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Oui
  • Masse
  • 0.6 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1344 PCS
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Fiche technique

Modèle de simulation, rapport SI * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
Type Titre Format de fichier Taille du fichier
Touchstone FX23L(H=8mm) Touchstone File_GSSGSSG_Measurement zip 761 KB
Touchstone FX23L(H=8mm) Touchstone File_GSSGSSG_Simulation_Reference Inpeadance 85Ω zip 516 KB

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.