Global icon

FX23LH-120P-0.5SVA10(34)

CL0573-2128-0-34

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • FX23LH-120P-0.5SVA10(34)
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 03, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • FX23LH-120P-0.5SVA10(34)
  • CL No.
  • CL0573-2128-0-34
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • PCIe Gen.4
  • Débit
  • 16.0 Gbps
  • Pas du contact
  • 0.5 mm
  • Pas d'assemblage
  • 0.5 mm
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • 10.0 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 10.0 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 10.0 mm
  • Nombre de voies
  • 120
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
  • 100
  • Type de montage
  • SMT
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • 3.0 A
  • Tension nominale (AC)
  • AC 50.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • AC 200.0 V
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
  • Nettoyage du PCB
  • Pion de positionnement
  • Non
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Non
  • Tension de claquage
  • 150 V Max.
  • Résistance de contact
  • 100.0 mΩ Max.
  • Longueur du connecteur
  • 44.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 6.6 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 8.85 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • 1.6 mm Max.
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 350 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Oui
  • Masse
  • 1.97 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 350 PCS
  • Note