FX23-100P-0.5SV20
CL0573-3105-6-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- FX23-100P-0.5SV20
- Type de connecteur
- Embase
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
- FX23-100P-0.5SV20
- CL No.
- CL0573-3105-6-00
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- PCIe Gen.4
- Débit
- 16.0 Gbps
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 20.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 30.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 20.0, 30.0 mm
- Nombre de voies
- 100
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Oui
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- SMT, THR
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- 3.0 A
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- AC 200.0 V
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
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
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 150 V Max.
- Résistance de contact
- 70.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 38.7 mm
- Largeur du connecteur
- 8.9 mm
- Hauteur du connecteur
- 17.85 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 72 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Oui
- Masse
- 2.88 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 576 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX23-100P-0.5SV20_CL0573-3105-6-00_2DDrawing_0000955238.pdf: 498 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX23-100P-0.5SV20_CL0573-3105-6-00_2DDrawing_0000617502.pdf: 457 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX23-100P-0.5SV20_CL0573-3105-6-00_SpecSheet_0000384085.pdf: 210 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX23-100P-0.5SV20_CL0573-3105-6-00_SpecSheet_0001105579.pdf: 229 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES) [FX23-100P-0.5SV20_CL0573-3105-6-00_3DDrawing_IGES_0001219879I.zip: 762 KB]
- Modèle 3D (STEP) [FX23-100P-0.5SV20_CL0573-3105-6-00_3DDrawing_STEP_0001219879S.zip: 406 KB]
- Empreinte (Allegro) [FX23-100P-0.5SV20_CL0573-3105-6-00_Footprint_Allegro_0001474396.zip: 159 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
Modèle de simulation, rapport SI
* L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
| Type | Titre | Format de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| Touchstone | FX23(H=20mm) Touchstone File_GSSGSSG_Measurement | zip | 765 KB |
| Touchstone | FX23(H=30mm) Touchstone File_GSSGSSG_Measurement | zip | 760 KB |
| Touchstone | FX23(H=20mm) Touchstone File_GSSGSSG_Simulation_Reference Inpeadance 85Ω | zip | 519 KB |
| Touchstone | FX23(H=30mm) Touchstone File_GSSGSSG_Simulation_Reference Inpeadance 85Ω | zip | 523 KB |
| Type | Titre | Langue | Format de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|---|
| rapport SI | FX23_H=30mm_SGS_SGGS_50ohm_Si simulation report | English | 232 KB |
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle