FX5-68S2A-DSA(71)
CL0575-0108-0-71
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- FX5-68S2A-DSA(71)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- FX5-68S2A-DSA(71)
- CL No.
- CL0575-0108-0-71
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 1.0 mm
- Pas d'assemblage
- 1.0 mm
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
- 68
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
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
- 0.1 μm
- Blindage métallique
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Beige
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 300 V Max.
- Résistance de contact
- 50.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 43.0 mm
- Largeur du connecteur
- 6.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 9.1 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 30 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 2.83 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1500 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Angle droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase