FX15-3032PCFB
CL0575-2003-3-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- FX15-3032PCFB
- Type de connecteur
- Contact
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
- FX15-3032PCFB
- CL No.
- CL0575-2003-3-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.1 μm
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 32
- Jauge de fil max. (AWG)
- 30
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
- -40 ℃
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
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- Caractéristiques techniques
- LVDS
- Débit
- 2.5 Gbps
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1516, 1571
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.5 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 0.6 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 20000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.011 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 20000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX15-3032PCFB_CL0575-2003-3-00_2DDrawing_0000918625.pdf: 105 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX15-3032PCFB_CL0575-2003-3-00_2DDrawing_0000472416.pdf: 108 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX15-3032PCFB_CL0575-2003-3-00_SpecSheet_0000204970.pdf: 107 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX15-3032PCFB_CL0575-2003-3-00_SpecSheet_0001053496.pdf: 104 KB]
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
Chassis de la machine de sertissage automatique |
Main unit of crimping machine | |
|
Applicateur |
||
|
Applicateur |