Global icon

FX15S-51P-C

CL0575-2103-8-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • FX15S-51P-C
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
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
  • FX15S-51P-C
  • CL No.
  • CL0575-2103-8-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 51
  • Courant nominal
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 2
  • Pas d'assemblage
  • 0.5 mm
  • Pas du contact
  • 1.0 mm
  • Longueur du connecteur
  • 37.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 4.0 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 13.45 mm
  • Type de montage
  • Sens du montage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Pistes decalees
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
  • Noire
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Type de fil recommandé
  • Câble
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
  • Verrouillage par encliquetage
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • Caractéristiques techniques
  • LVDS
  • Débit
  • 2.5 Gbps
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
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 64 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 1.56 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1280 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note