Global icon

FX15S-41P-GND

CL0575-2111-6-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • FX15S-41P-GND
  • Type de connecteur
  • Autres
  • Composants
  • Ground plate
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
  • FX15S-41P-GND
  • CL No.
  • CL0575-2111-6-00
  • Type de connecteur
  • Autres
  • Composants
  • Ground plate
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 100.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • Longueur du connecteur
  • 30.06 mm
  • Largeur du connecteur
  • 11.45 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 2.2 mm
  • Type de montage
  • Sens du montage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Pistes decalees
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Orientation du connecteur
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • Traitement de surface du contact
  • Nickel
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.3 μm
  • Couleur du boitier
  • Méthode de raccordement du fil
  • Type de fil recommandé
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
  • Verrouillage par encliquetage
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • Caractéristiques techniques
  • LVDS
  • Débit
  • 2.5 Gbps
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
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 2500 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Masse
  • 0.54 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 2500 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note