FX15S-51P-GND
CL0575-2117-2-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- FX15S-51P-GND
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Ground plate
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
- FX15S-51P-GND
- CL No.
- CL0575-2117-2-00
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Ground plate
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- 34.2 mm
- Largeur du connecteur
- 11.4 mm
- Hauteur du connecteur
- 2.2 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Nickel
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.3 μm
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- Caractéristiques techniques
- LVDS
- Débit
- 2.5 Gbps
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 2500 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.62 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2500 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX15S-51P-GND_CL0575-2117-2-00_2DDrawing_0000918442.pdf: 157 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX15S-51P-GND_CL0575-2117-2-00_2DDrawing_0000471705.pdf: 161 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX15S-51P-GND_CL0575-2117-2-00_SpecSheet_0000204394.pdf: 61 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX15S-51P-GND_CL0575-2117-2-00_SpecSheet_0001053336.pdf: 69 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]