FX15SC-41S-0.5SV
CL0575-2205-8-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- FX15SC-41S-0.5SV
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- FX15SC-41S-0.5SV
- CL No.
- CL0575-2205-8-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 41
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Pas du contact
- 1.0 mm
- Longueur du connecteur
- 32.4 mm
- Largeur du connecteur
- 5.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 5.3 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Oui
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.1 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Oui
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 300 V Max.
- Caractéristiques techniques
- LVDS
- Débit
- 2.5 Gbps
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.97 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX15SC-41S-0.5SV_CL0575-2205-8-00_2DDrawing_0000918723.pdf: 261 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX15SC-41S-0.5SV_CL0575-2205-8-00_2DDrawing_0000472767.pdf: 265 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX15SC-41S-0.5SV_CL0575-2205-8-00_SpecSheet_0000205249.pdf: 134 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX15SC-41S-0.5SV_CL0575-2205-8-00_SpecSheet_0001053565.pdf: 136 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]