FX16M2-41S-0.5SH(30)
CL0575-3003-9-30
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- FX16M2-41S-0.5SH(30)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- FX16M2-41S-0.5SH(30)
- CL No.
- CL0575-3003-9-30
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 41
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 60.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Longueur du connecteur
- 32.85 mm
- Largeur du connecteur
- 5.55 mm
- Hauteur du connecteur
- 4.4 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 80 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Oui
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 200 V Max.
- Caractéristiques techniques
- LVDS
- Débit
- 6.0 Gbps
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 1.0 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 100 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
- 100 pieces / reel
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX16M2-41S-0.5SH(30)_CL0575-3003-9-30_2DDrawing_0000948447.pdf: 259 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX16M2-41S-0.5SH(30)_CL0575-3003-9-30_2DDrawing_0000579958.pdf: 263 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX16M2-41S-0.5SH(30)_CL0575-3003-9-30_SpecSheet_0000338940.pdf: 132 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX16M2-41S-0.5SH(30)_CL0575-3003-9-30_SpecSheet_0000893355.pdf: 142 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur male
Connecteur male