FX6A-30S-0.8SV2
CL0576-0322-7-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- FX6A-30S-0.8SV2
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- FX6A-30S-0.8SV2
- CL No.
- CL0576-0322-7-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 0.8 mm
- Pas d'assemblage
- 0.8 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 7.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 9.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 7.0, 9.0 mm
- Nombre de voies
- 30
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
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
- 0.1 μm
- Blindage métallique
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Marron
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 300 V Max.
- Résistance de contact
- 40.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 19.8 mm
- Largeur du connecteur
- 7.1 mm
- Hauteur du connecteur
- 6.0 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Unité d'achat
- 999999 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.53 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 999999 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.