FX26-40P-1SV
CL0576-1004-0-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- FX26-40P-1SV
- Type de connecteur
- Embase
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
- FX26-40P-1SV
- CL No.
- CL0576-1004-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 1.0 mm
- Pas d'assemblage
- 1.0 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 15.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 20.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 15.0, 18.0, 20.0 mm
- Nombre de voies
- 40
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Oui
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 125.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 140 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Oui
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 375 V Max.
- Résistance de contact
- 65.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 31.7 mm
- Largeur du connecteur
- 13.8 mm
- Hauteur du connecteur
- 10.15 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 250 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 2.72 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 250 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX26-40P-1SV_CL0576-1004-0-00_2DDrawing_0001362194.pdf: 236 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX26-40P-1SV_CL0576-1004-0-00_2DDrawing_0001247828.pdf: 216 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX26-40P-1SV_CL0576-1004-0-00_SpecSheet_0001361162.pdf: 136 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX26-40P-1SV_CL0576-1004-0-00_SpecSheet_0001247830.pdf: 155 KB]
- Instructions du produit - English [FX26-40P-1SV_CL0576-1004-0-00_Guideline_0001520141.pdf: 1,939 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle