FX8-80P-SV(92)
CL0578-0003-1-92
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- FX8-80P-SV(92)
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- FX8-80P-SV(92)
- CL No.
- CL0578-0003-1-92
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- PCIe Gen 3
- Débit
- 8.0 Gbps
- Pas du contact
- 0.6 mm
- Pas d'assemblage
- 0.6 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 3.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 3.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 3.0 mm
- Nombre de voies
- 80
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.4 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
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
- Beige
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Oui
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 300 V Max.
- Résistance de contact
- 45.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 30.6 mm
- Largeur du connecteur
- 6.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 2.49 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.35 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
AUTRES
- Note
- 1000 pieces / reel .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX8-80P-SV(92)_CL0578-0003-1-92_2DDrawing_0000988006.pdf: 285 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX8-80P-SV(92)_CL0578-0003-1-92_2DDrawing_0000824341.pdf: 293 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX8-80P-SV(92)_CL0578-0003-1-92_SpecSheet_0000407511.pdf: 122 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX8-80P-SV(92)_CL0578-0003-1-92_SpecSheet_0000778563.pdf: 46 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle