FX18-40PS-0.8H15
CL0579-0049-9-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- FX18-40PS-0.8H15
- Type de connecteur
- Composant intermediaire
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
- FX18-40PS-0.8H15
- CL No.
- CL0579-0049-9-00
Information basique
- Type de connecteur
- Composant intermediaire
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- PCIe Gen.4
- Débit
- 16.0 Gbps
- Pas du contact
- 0.8 mm
- Pas d'assemblage
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 25.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 45.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
- Nombre de voies
- 40
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- 3.0 A
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- AC 100.0 V
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
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 300 V Max.
- Résistance de contact
- 90.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 27.9 mm
- Largeur du connecteur
- 8.3 mm
- Hauteur du connecteur
- 19.7 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 60 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 3.81 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 480 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX18-40PS-0.8H15_CL0579-0049-9-00_2DDrawing_0000954054.pdf: 224 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX18-40PS-0.8H15_CL0579-0049-9-00_2DDrawing_0000609764.pdf: 365 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX18-40PS-0.8H15_CL0579-0049-9-00_SpecSheet_0000375729.pdf: 131 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX18-40PS-0.8H15_CL0579-0049-9-00_SpecSheet_0001101631.pdf: 111 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit - 日本語 [FX18-40PS-0.8H15_CL0579-0049-9-00_Guideline_0001452677.pdf: 1,670 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]