Global icon

FX18-60S-0.8SV10

CL0579-0056-4-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • FX18-60S-0.8SV10
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 22, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • FX18-60S-0.8SV10
  • CL No.
  • CL0579-0056-4-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • PCIe Gen.4
  • Débit
  • 16.0 Gbps
  • Pas du contact
  • 0.8 mm
  • Pas d'assemblage
  • 0.8 mm
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • 10.0 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 35.0 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 10.0, 20.0, 25.0, 35.0 mm
  • Nombre de voies
  • 60
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Concept flottant
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
  • Type de montage
  • SMT, THR
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • 3.0 A
  • Tension nominale (AC)
  • AC 100.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • AC 100.0 V
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
  • Blindage métallique
  • Type de verrouillage
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Nettoyage du PCB
  • Pion de positionnement
  • Non
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 300 V Max.
  • Résistance de contact
  • 90.0 mΩ Max.
  • Longueur du connecteur
  • 35.9 mm
  • Largeur du connecteur
  • 7.8 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 6.7 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • 1.6 mm Max.
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 60 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Oui
  • Masse
  • 1.64 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 840 PCS
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
Angle droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur male 
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.