FX18-80S-0.8SV10
CL0579-0057-7-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- FX18-80S-0.8SV10
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- FX18-80S-0.8SV10
- CL No.
- CL0579-0057-7-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- PCIe Gen.4
- Débit
- 16.0 Gbps
- Pas du contact
- 0.8 mm
- Pas d'assemblage
- 0.8 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 10.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 35.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 10.0, 20.0, 25.0, 35.0 mm
- Nombre de voies
- 80
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- SMT, THR
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- 3.0 A
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- AC 100.0 V
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
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 300 V Max.
- Résistance de contact
- 90.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 43.9 mm
- Largeur du connecteur
- 7.8 mm
- Hauteur du connecteur
- 6.7 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 50 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Oui
- Masse
- 2.0 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 700 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX18-80S-0.8SV10_CL0579-0057-7-00_2DDrawing_0000954078.pdf: 329 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX18-80S-0.8SV10_CL0579-0057-7-00_2DDrawing_0000609835.pdf: 341 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX18-80S-0.8SV10_CL0579-0057-7-00_SpecSheet_0000375891.pdf: 130 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX18-80S-0.8SV10_CL0579-0057-7-00_SpecSheet_0001101657.pdf: 127 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit - 日本語 [FX18-80S-0.8SV10_CL0579-0057-7-00_Guideline_0001452677.pdf: 1,670 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Angle droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male