Global icon

FH30M-80S-0.4SHW(98)

CL0580-0102-0-98

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • FH30M-80S-0.4SHW(98)
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Pas d'assemblage
  • 0.8 mm
  • Longueur du connecteur
  • 35.8 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 3.0 mm

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 10, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • FH30M-80S-0.4SHW(98)
  • CL No.
  • CL0580-0102-0-98
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Pas d'assemblage
  • 0.8 mm
  • Longueur du connecteur
  • 35.8 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 3.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 7.95 mm
  • Orientation du contact
  • En Bas
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • FFC/FPC recommandé
  • FPC
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
  • Avant
  • Nombre de voies
  • 80
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • 0.4 mm
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
  • DC 50.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Courant nominal
  • 0.3 A
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
  • 150.0 mΩ Max.
  • Epaisseur du FFC/FPC
  • 0.3 mm
  • Notes sur le FFC/FPC
  • Adhesif pour pick-up
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 500 PCS
  • Masse
  • 1.07 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 500 PCS
  • Note
  • 500 pieces / reel