FH19SC-15S-0.5SH(09)
CL0580-0503-0-09
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- FH19SC-15S-0.5SH(09)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Longueur du connecteur
- 9.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 0.93 mm
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- FH19SC-15S-0.5SH(09)
- CL No.
- CL0580-0503-0-09
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Longueur du connecteur
- 9.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 0.93 mm
- Largeur du connecteur
- 3.0 mm
- Orientation du contact
- En Bas
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- FFC/FPC recommandé
- Sens d'insertion du FPC/FFC
- Horizontal
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
- Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
- Méthode de l'actionneur
- Avant
- Nombre de voies
- 15
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Nombre de rangées (câble/côté carte)
- 1
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
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Courant nominal
- 0.5 A
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
désaccouplement - 20
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur du FFC/FPC
- 0.3 mm
- Notes sur le FFC/FPC
- 0
Spécifications du conditionnement
- Adhesif pour pick-up
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 5000 PCS
- Masse
- 0.038 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 5000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FH19SC-15S-0.5SH(09)_CL0580-0503-0-09_2DDrawing_0000990627.pdf: 712 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FH19SC-15S-0.5SH(09)_CL0580-0503-0-09_2DDrawing_0000836923.pdf: 1,118 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FH19SC-15S-0.5SH(09)_CL0580-0503-0-09_SpecSheet_0000413595.pdf: 204 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FH19SC-15S-0.5SH(09)_CL0580-0503-0-09_SpecSheet_0000997462.pdf: 163 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]