FH34SRJ-10S-0.5SH(50)
CL0580-1251-5-50
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- FH34SRJ-10S-0.5SH(50)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Longueur du connecteur
- 7.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.0 mm
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 01, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- FH34SRJ-10S-0.5SH(50)
- CL No.
- CL0580-1251-5-50
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Longueur du connecteur
- 7.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.0 mm
- Largeur du connecteur
- 3.8 mm
- Orientation du contact
- Dessus et dessous (Top & Bottom)
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- FFC/FPC recommandé
- FPC/FFC
- Sens d'insertion du FPC/FFC
- Horizontal
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- 0.3 mm
- Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
- 3.45 mm
- Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
- 3.8 mm
- Méthode de l'actionneur
- Retour
- Nombre de voies
- 10
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Nombre de rangées (câble/côté carte)
- 1
- Caractéristiques techniques
- USB3.1, PCIe Gen 3, eDP1.3, MIPI D-PHY, SATA, null
- Débit
- 10.0 Gbps
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Courant nominal
- 0.5 A
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
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 20
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Oui
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 100.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur du FFC/FPC
- 0.3 mm
- Notes sur le FFC/FPC
Spécifications du conditionnement
- Adhesif pour pick-up
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 5000 PCS
- Masse
- 0.04 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 5000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FH34SRJ-10S-0.5SH(50)_CL0580-1251-5-50_2DDrawing_0001483059.pdf: 1,645 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FH34SRJ-10S-0.5SH(50)_CL0580-1251-5-50_2DDrawing_0001483058.pdf: 1,388 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FH34SRJ-10S-0.5SH(50)_CL0580-1251-5-50_SpecSheet_0000414509.pdf: 129 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FH34SRJ-10S-0.5SH(50)_CL0580-1251-5-50_SpecSheet_0000997924.pdf: 147 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit - 日本語 [FH34SRJ-10S-0.5SH(50)_CL0580-1251-5-50_Guideline_0001617228.pdf: 8,062 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [FH34SRJ-10S-0.5SH(50)_CL0580-1251-5-50_Guideline_0001729328.pdf: 628 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
Modèle de simulation, rapport SI
* L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
| Type | Titre | Format de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| Touchstone | FH34SRJ_Bottom contact_85ohm_GSSG_FPC50mm_20GHz | zip | 99 KB |