FH26W-25S-0.3SHW(97)
CL0580-2406-5-97
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- FH26W-25S-0.3SHW(97)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Pas d'assemblage
- 0.6 mm
- Longueur du connecteur
- 9.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.0 mm
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- FH26W-25S-0.3SHW(97)
- CL No.
- CL0580-2406-5-97
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Pas d'assemblage
- 0.6 mm
- Longueur du connecteur
- 9.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.0 mm
- Largeur du connecteur
- 3.2 mm
- Orientation du contact
- En Bas
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- FFC/FPC recommandé
- FPC
- Sens d'insertion du FPC/FFC
- Horizontal
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
- Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
- Méthode de l'actionneur
- Avant
- Nombre de voies
- 25
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.3 mm
- Nombre de rangées (câble/côté carte)
- 2
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
- AC 30.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 30.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Courant nominal
- 0.2 A
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
désaccouplement - 10
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 100.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur du FFC/FPC
- 0.2 mm
- Notes sur le FFC/FPC
- FPC only
Spécifications du conditionnement
- Adhesif pour pick-up
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 500 PCS
- Masse
- 0.06 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
- 500 pieces / reel
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FH26W-25S-0.3SHW(97)_CL0580-2406-5-97_2DDrawing_0001143173.pdf: 536 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FH26W-25S-0.3SHW(97)_CL0580-2406-5-97_2DDrawing_0001143174.pdf: 438 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FH26W-25S-0.3SHW(97)_CL0580-2406-5-97_SpecSheet_0001143175.pdf: 84 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FH26W-25S-0.3SHW(97)_CL0580-2406-5-97_SpecSheet_0001143176.pdf: 145 KB]