Global icon

FH69-50S-0.5SH

CL0580-5008-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • FH69-50S-0.5SH
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Pas d'assemblage
  • 0.5 mm
  • Longueur du connecteur
  • 29.98 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 2.3 mm

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour March. 04, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • FH69-50S-0.5SH
  • CL No.
  • CL0580-5008-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Pas d'assemblage
  • 0.5 mm
  • Longueur du connecteur
  • 29.98 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 2.3 mm
  • Largeur du connecteur
  • 8.68 mm
  • Orientation du contact
  • Dessus et dessous (Top & Bottom)
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • FFC/FPC recommandé
  • FPC/FFC
  • Sens d'insertion du FPC/FFC
  • Horizontal
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • 0.3 mm
  • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
  • 7.26 mm
  • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
  • 8.68 mm
  • Méthode de l'actionneur
  • Retour
  • Nombre de voies
  • 50
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • 0.5 mm
  • Nombre de rangées (câble/côté carte)
  • 1
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 125 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -55 ℃
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Tension nominale (AC)
  • AC 50.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 50.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Courant nominal
  • 0.5 A
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
  • 10
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Résistance de contact
  • Epaisseur du FFC/FPC
  • 0.3 mm
  • Notes sur le FFC/FPC
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 1000 PCS
  • Masse
  • 0.72 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1000 PCS
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Modèle de simulation, rapport SI * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
Type Titre Langue Format de fichier Taille du fichier
rapport SI FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSSG 上接点 English pdf 262 KB
rapport SI FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSSG 下接点 English pdf 264 KB
rapport SI FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSGSG 上接点 English pdf 231 KB
rapport SI FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSGSG 下接点 English pdf 231 KB
rapport SI FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSSG 上接点 English pdf 273 KB
rapport SI FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSSG 下接点 English pdf 275 KB
rapport SI FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSGSG 上接点 English pdf 240 KB
rapport SI FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSGSG 下接点 English pdf 293 KB
rapport SI FH69シリーズ PCIe Gen2 GSSG 上接点 English pdf 199 KB
rapport SI FH69シリーズ PCIe Gen2 GSSG 下接点 English pdf 201 KB
rapport SI FH69シリーズ PCIe Gen2 GSGSG 上接点 English pdf 220 KB
rapport SI FH69シリーズ PCIe Gen2 GSGSG 下接点 English pdf 219 KB
rapport SI FH69シリーズ MIPI D-PHY 2.5Gbps GSGSG 上接点 English pdf 241 KB
rapport SI FH69シリーズ MIPI D-PHY 2.5Gbps GSGSG 下接点 English pdf 242 KB
rapport SI FH69シリーズ GMSL2 GSSG 上接点 English pdf 200 KB
rapport SI FH69シリーズ GMSL2 GSSG 下接点 English pdf 202 KB
rapport SI FH69シリーズ GMSL2 GSGSG 上接点 English pdf 221 KB
rapport SI FH69シリーズ GMSL2 GSGSG 下接点 English pdf 220 KB