FH72-11S-0.3SHW(99)
CL0580-5100-0-99
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- FH72-11S-0.3SHW(99)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Pas d'assemblage
- 0.6 mm
- Longueur du connecteur
- 6.7 mm
- Hauteur du connecteur
- 0.9 mm
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 10, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- FH72-11S-0.3SHW(99)
- CL No.
- CL0580-5100-0-99
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Pas d'assemblage
- 0.6 mm
- Longueur du connecteur
- 6.7 mm
- Hauteur du connecteur
- 0.9 mm
- Largeur du connecteur
- 3.5 mm
- Orientation du contact
- Dessus (Top)
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- FFC/FPC recommandé
- FPC
- Sens d'insertion du FPC/FFC
- Horizontal
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- 0.2 mm
- Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
- 3.5 mm
- Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
- 3.5 mm
- Méthode de l'actionneur
- Nombre de voies
- 11
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.3 mm
- Nombre de rangées (câble/côté carte)
- 2
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Tension nominale (AC)
- AC 30.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 30.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Courant nominal
- 0.3 A
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
- 0.03 μm
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Oui
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 100.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur du FFC/FPC
- 0.2 mm
- Notes sur le FFC/FPC
Spécifications du conditionnement
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 500 PCS
- Masse
- 0.023 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
- 500 pieces / reel
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FH72-11S-0.3SHW(99)_CL0580-5100-0-99_2DDrawing_0001393686.pdf: 1,406 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FH72-11S-0.3SHW(99)_CL0580-5100-0-99_2DDrawing_0001393684.pdf: 1,199 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FH72-11S-0.3SHW(99)_CL0580-5100-0-99_SpecSheet_0001393687.pdf: 69 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FH72-11S-0.3SHW(99)_CL0580-5100-0-99_SpecSheet_0001393685.pdf: 150 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]