FH75-68S-0.5SH(05)
CL0580-5309-0-05
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- FH75-68S-0.5SH(05)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Longueur du connecteur
- 38.3 mm
- Hauteur du connecteur
- 2.0 mm
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 10, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- FH75-68S-0.5SH(05)
- CL No.
- CL0580-5309-0-05
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Longueur du connecteur
- 38.3 mm
- Hauteur du connecteur
- 2.0 mm
- Largeur du connecteur
- 5.7 mm
- Orientation du contact
- En Bas
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- FFC/FPC recommandé
- FPC/FFC
- Sens d'insertion du FPC/FFC
- Horizontal
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- 0.3 mm
- Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
- 5.7 mm
- Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
- 5.7 mm
- Méthode de l'actionneur
- Avant
- Nombre de voies
- 68
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Nombre de rangées (câble/côté carte)
- 1
- Caractéristiques techniques
- MIPI D-PHY, eDP1.3
- Débit
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Courant nominal
- 0.5 A
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
désaccouplement - 20
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 50.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur du FFC/FPC
- 0.3 mm
- Notes sur le FFC/FPC
Spécifications du conditionnement
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 2000 PCS
- Masse
- 0.58 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FH75-68S-0.5SH(05)_CL0580-5309-0-05_2DDrawing_0001482147.pdf: 1,295 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FH75-68S-0.5SH(05)_CL0580-5309-0-05_2DDrawing_0001482146.pdf: 1,177 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FH75-68S-0.5SH(05)_CL0580-5309-0-05_SpecSheet_0001435947.pdf: 129 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FH75-68S-0.5SH(05)_CL0580-5309-0-05_SpecSheet_0001482036.pdf: 157 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
Modèle de simulation, rapport SI
* L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
| Type | Titre | Format de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| Touchstone | FH75_FPC80mm_FH75_GSGSG_100ohm | zip | 61 KB |
| Touchstone | FH75_Both-Sides contact_GSSG_85Ω_FPC6mm_20GHz_12port | zip | 285 KB |
| Touchstone | FH75_Far-Side contact_GSSG_85Ω_FPC6mm_20GHz_12port | zip | 415 KB |
| Touchstone | FH75_Near-Side contact_GSSG_85Ω_FPC6mm_20GHz_12port | zip | 285 KB |
| Touchstone | FH75_GSGSG_Diff85Ω | zip | 149 KB |
| Type | Titre | Langue | Format de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|---|
| rapport SI | FH75_GSSG_SI report_Evaluation of Transmission Characteristics in Two-Point Contact Connector | English | 266 KB | |
| rapport SI | FH75_GSGSG_Diff85Ω_eDP1.4b 8.1Gbps | English | 341 KB |