PCN10B-96S-2.54DS(72)
CL0583-0004-0-72
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- PCN10B-96S-2.54DS(72)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- IEC, DIN
- Les normes de sécurité
- UL
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- PCN10B-96S-2.54DS(72)
- CL No.
- CL0583-0004-0-72
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- IEC, DIN
- Les normes de sécurité
- UL
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 2.54 mm
- Pas d'assemblage
- 2.54 mm
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
- 96
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 300.0 V
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
- Gris
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
- Résistance de contact
- 20.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 94.0 mm
- Largeur du connecteur
- 10.26 mm
- Hauteur du connecteur
- 12.5 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 24 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 16.45 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 312 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PCN10B-96S-2.54DS(72)_CL0583-0004-0-72_2DDrawing_0000878578.pdf: 51 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PCN10B-96S-2.54DS(72)_CL0583-0004-0-72_2DDrawing_0000076053.pdf: 51 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PCN10B-96S-2.54DS(72)_CL0583-0004-0-72_SpecSheet_0000040463.pdf: 113 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PCN10B-96S-2.54DS(72)_CL0583-0004-0-72_SpecSheet_0000481388.pdf: 94 KB]
- Certificats (UL) [PCN10B-96S-2.54DS(72)_CL0583-0004-0-72_Certifications_UL_0001457572.pdf: 139 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Angle droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase