PCN10EA-96S-2.54DSA(65)
CL0583-0180-2-65
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- PCN10EA-96S-2.54DSA(65)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- IEC, DIN
- Les normes de sécurité
- UL
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- PCN10EA-96S-2.54DSA(65)
- CL No.
- CL0583-0180-2-65
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- IEC, DIN
- Les normes de sécurité
- UL
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 2.54 mm
- Pas d'assemblage
- 2.54 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 16.8 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 16.8 mm
- Hauteur d'assemblage
- 16.8 mm
- Nombre de voies
- 96
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 300.0 V
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
- Gris
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Oui
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
- Résistance de contact
- 20.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 95.0 mm
- Largeur du connecteur
- 10.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 11.5 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 15 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 15.34 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 450 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PCN10EA-96S-2.54DSA(65)_CL0583-0180-2-65_2DDrawing_0001437853.pdf: 51 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PCN10EA-96S-2.54DSA(65)_CL0583-0180-2-65_2DDrawing_0001437852.pdf: 49 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PCN10EA-96S-2.54DSA(65)_CL0583-0180-2-65_SpecSheet_0001437855.pdf: 145 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PCN10EA-96S-2.54DSA(65)_CL0583-0180-2-65_SpecSheet_0001437854.pdf: 139 KB]
- Certificats (UL) [PCN10EA-96S-2.54DSA(65)_CL0583-0180-2-65_Certifications_UL_0001457572.pdf: 139 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé