PCN10-2226SC
CL0583-0216-8-00
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- PCN10-2226SC
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Norme industrielle
- IEC, DIN
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- PCN10-2226SC
- CL No.
- CL0583-0216-8-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Norme industrielle
- IEC, DIN
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
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
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
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
- 20.0 mΩ Max.
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.1 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 50000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PCN10-2226SC_CL0583-0216-8-00_2DDrawing_0000959634.pdf: 57 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PCN10-2226SC_CL0583-0216-8-00_2DDrawing_0000667185.pdf: 71 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PCN10-2226SC_CL0583-0216-8-00_SpecSheet_0000045283.pdf: 39 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PCN10-2226SC_CL0583-0216-8-00_SpecSheet_0001033238.pdf: 168 KB]