PCN10HC-16P-2.54DSA(72)
CL0583-0397-4-72
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- PCN10HC-16P-2.54DSA(72)
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Norme industrielle
- IEC, DIN
- Les normes de sécurité
- UL
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- PCN10HC-16P-2.54DSA(72)
- CL No.
- CL0583-0397-4-72
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Norme industrielle
- IEC, DIN
- Les normes de sécurité
- UL
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 2.54 mm
- Pas d'assemblage
- 2.54 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 45.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 45.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 45.0 mm
- Nombre de voies
- 16
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 300.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Gris
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Oui
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
- Résistance de contact
- 20.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 37.92 mm
- Largeur du connecteur
- 9.6 mm
- Hauteur du connecteur
- 39.8 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 16 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 11.71 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 128 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PCN10HC-16P-2.54DSA(72)_CL0583-0397-4-72_2DDrawing_0001184998.pdf: 48 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PCN10HC-16P-2.54DSA(72)_CL0583-0397-4-72_2DDrawing_0000836260.pdf: 129 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PCN10HC-16P-2.54DSA(72)_CL0583-0397-4-72_SpecSheet_0001184999.pdf: 59 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PCN10HC-16P-2.54DSA(72)_CL0583-0397-4-72_SpecSheet_0000504976.pdf: 91 KB]
- Certificats (UL) [PCN10HC-16P-2.54DSA(72)_CL0583-0397-4-72_Certifications_UL_0001457572.pdf: 139 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle