Global icon

FH12-60S-0.5SVA(54)

CL0586-0749-9-54

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • FH12-60S-0.5SVA(54)
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Pas d'assemblage
  • 1.0 mm
  • Longueur du connecteur
  • 33.4 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 4.85 mm

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • FH12-60S-0.5SVA(54)
  • CL No.
  • CL0586-0749-9-54
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Pas d'assemblage
  • 1.0 mm
  • Longueur du connecteur
  • 33.4 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 4.85 mm
  • Largeur du connecteur
  • 4.85 mm
  • Orientation du contact
  • Vertical
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • FFC/FPC recommandé
  • FPC/FFC
  • Sens d'insertion du FPC/FFC
  • Vertical
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
  • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
  • Méthode de l'actionneur
  • Vertical
  • Nombre de voies
  • 60
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • 0.5 mm
  • Nombre de rangées (câble/côté carte)
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
  • AC 50.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 50.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Courant nominal
  • 0.5 A
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
  • 20
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Résistance de contact
  • 50.0 mΩ Max.
  • Epaisseur du FFC/FPC
  • 0.3 mm
  • Notes sur le FFC/FPC
  • Adhesif pour pick-up
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 1000 PCS
  • Masse
  • 0.66 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1000 PCS
  • Note