Global icon

FH28K-64S-0.5SH

CL0586-1882-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • FH28K-64S-0.5SH
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Pas d'assemblage
  • 0.5 mm
  • Longueur du connecteur
  • 36.9 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 2.55 mm

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 10, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • FH28K-64S-0.5SH
  • CL No.
  • CL0586-1882-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Pas d'assemblage
  • 0.5 mm
  • Longueur du connecteur
  • 36.9 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 2.55 mm
  • Largeur du connecteur
  • 7.2 mm
  • Orientation du contact
  • En Bas
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • FFC/FPC recommandé
  • FPC/FFC
  • Sens d'insertion du FPC/FFC
  • Horizontal
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • 0.3 mm
  • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
  • 6.4 mm
  • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
  • 7.2 mm
  • Méthode de l'actionneur
  • Avant
  • Nombre de voies
  • 64
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
  • 125 ℃
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
  • DC 50.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Courant nominal
  • 0.5 A
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
  • 50.0 mΩ Max.
  • Epaisseur du FFC/FPC
  • 0.3 mm
  • Notes sur le FFC/FPC
  • Adhesif pour pick-up
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 2000 PCS
  • Masse
  • 0.96 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 2000 PCS
  • Note