MA49-19S-2.54DSA
CL0588-0500-3-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- MA49-19S-2.54DSA
- Type de connecteur
- Socket
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
- MA49-19S-2.54DSA
- CL No.
- CL0588-0500-3-00
Information basique
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 2.54 mm
- Pas d'assemblage
- 2.54 mm
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
- 19
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
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
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 30 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 2.44 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 480 PCS
AUTRES
- Note
- Standard type
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
Fiche technique
- Plan (2D) - English [MA49-19S-2.54DSA_CL0588-0500-3-00_2DDrawing_0000951665.pdf: 113 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [MA49-19S-2.54DSA_CL0588-0500-3-00_2DDrawing_0000597782.pdf: 117 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [MA49-19S-2.54DSA_CL0588-0500-3-00_SpecSheet_0000360971.pdf: 64 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [MA49-19S-2.54DSA_CL0588-0500-3-00_SpecSheet_0001095568.pdf: 131 KB]