Global icon

MA49-19S-2.54DSA(01)

CL0588-0500-3-01

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • MA49-19S-2.54DSA(01)
  • Type de connecteur
  • Socket
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
  • MA49-19S-2.54DSA(01)
  • CL No.
  • CL0588-0500-3-01
  • Type de connecteur
  • Socket
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Pas du contact
  • 2.54 mm
  • Pas d'assemblage
  • 2.54 mm
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • Hauteur d'assemblage
  • Nombre de voies
  • 19
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Concept flottant
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 50
  • Type de montage
  • THT
  • Orientation du connecteur
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 3.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 250.0 V
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
  • Blindage métallique
  • Type de verrouillage
  • Couleur du boitier
  • Nettoyage du PCB
  • Pion de positionnement
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • Résistance de contact
  • Longueur du connecteur
  • Largeur du connecteur
  • Hauteur du connecteur
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 30 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 2.44 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 480 PCS
  • Note
  • No designated position terminal .