Global icon

DM1B-DSF-PEJ(92)

CL0609-0003-5-92

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DM1B-DSF-PEJ(92)
  • Type de connecteur
  • Socket
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
  • DM1B-DSF-PEJ(92)
  • CL No.
  • CL0609-0003-5-92
  • Type de connecteur
  • Socket
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Type de carte recommandé
  • Carte SD
  • Sens du montage
  • Reverse on-Board
  • Type de montage
  • SMT
  • CardBus (PCMCIA)
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Localisation du bouton d'ejection
  • Hauteur du connecteur
  • 2.9 mm
  • Stand-off
  • Commutateur de detection
  • Oui
  • Mecanisme d'ejection
  • Push-push
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 10000
  • Nombre de voies
  • 9
  • Pas d'assemblage
  • 2.5 mm
  • Pas du contact
  • 2.5 mm
  • Tension nominale (AC)
  • AC 125.0 V
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
  • -25 ℃
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
  • Noire
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Soudure
  • Bouton d'ejection
  • Résistance de contact
  • 100.0 mΩ Max.
  • Longueur du connecteur
  • 28.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 29.9 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Adhesif pour pick-up
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 450 PCS
  • Masse
  • 2.1 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 450 PCS
  • Note