DM3CS-SF
CL0609-0032-3-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DM3CS-SF
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DM3CS-SF
- CL No.
- CL0609-0032-3-00
Information basique
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Type de carte recommandé
- Carte micro SD
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Type de montage
- SMT
- CardBus (PCMCIA)
- Blindage métallique
- Oui
- Localisation du bouton d'ejection
- Hauteur du connecteur
- 1.83 mm
- Stand-off
- Commutateur de detection
- Oui
- Mecanisme d'ejection
- Charniere
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 5000
- Nombre de voies
- 8
- Pas d'assemblage
- 1.1 mm
- Pas du contact
- 1.1 mm
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
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
- -25 ℃
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
- 0.03 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Bouton d'ejection
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 100.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 13.8 mm
- Largeur du connecteur
- 14.1 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Adhesif pour pick-up
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 1300 PCS
- Masse
- 0.51 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1300 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DM3CS-SF_CL0609-0032-3-00_2DDrawing_EN_06090032300_2D.pdf: 477 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DM3CS-SF_CL0609-0032-3-00_2DDrawing_0000575363.pdf: 777 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DM3CS-SF_CL0609-0032-3-00_SpecSheet_0000334900.pdf: 166 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DM3CS-SF_CL0609-0032-3-00_SpecSheet_0001080826.pdf: 206 KB]