HIF3BAF-20PA-2.54DSA(63)
CL0610-0254-5-63
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- HIF3BAF-20PA-2.54DSA(63)
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- MIL
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour March. 03, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- HIF3BAF-20PA-2.54DSA(63)
- CL No.
- CL0610-0254-5-63
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- MIL
- Les normes de sécurité
- UL, C-UL/CSA
- Nombre de voies
- 20
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 200.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 2.54 mm
- Pas du contact
- 2.54 mm
- Longueur du connecteur
- 44.7 mm
- Largeur du connecteur
- 9.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 27.3 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Levier de verrouillage
- Touche
- Oui
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 15.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
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
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 140 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 6.36 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 560 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HIF3BAF-20PA-2.54DSA(63)_CL0610-0254-5-63_2DDrawing_0001330562.pdf: 62 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HIF3BAF-20PA-2.54DSA(63)_CL0610-0254-5-63_2DDrawing_0001330561.pdf: 59 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HIF3BAF-20PA-2.54DSA(63)_CL0610-0254-5-63_SpecSheet_0001329648.pdf: 149 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HIF3BAF-20PA-2.54DSA(63)_CL0610-0254-5-63_SpecSheet_0001329647.pdf: 220 KB]
- Certificats (UL) [HIF3BAF-20PA-2.54DSA(63)_CL0610-0254-5-63_Certifications_UL_0001457539.pdf: 752 KB]
- Certificats (UL/cUL) [HIF3BAF-20PA-2.54DSA(63)_CL0610-0254-5-63_Certifications_cUL_0001457540.pdf: 752 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Socket
Socket
Droit
Socket
Socket
Droit
Socket
Socket
Droit
Boitier
Boitier
Droit
Socket
Socket