HIF3MDW-10PB-2.54WB(63)
CL0610-0395-0-63
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- HIF3MDW-10PB-2.54WB(63)
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 08, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- HIF3MDW-10PB-2.54WB(63)
- CL No.
- CL0610-0395-0-63
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 10
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 200.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- 2.54 mm
- Pas du contact
- 2.54 mm
- Longueur du connecteur
- 32.0 mm
- Largeur du connecteur
- 20.6 mm
- Hauteur du connecteur
- 18.0 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
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
- Levier de verrouillage
- Touche
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
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre maximum de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 56 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 5.57 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 392 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HIF3MDW-10PB-2.54WB(63)_CL0610-0395-0-63_2DDrawing_0001724289.pdf: 145 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HIF3MDW-10PB-2.54WB(63)_CL0610-0395-0-63_2DDrawing_0001672866.pdf: 124 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HIF3MDW-10PB-2.54WB(63)_CL0610-0395-0-63_SpecSheet_0001724290.pdf: 232 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HIF3MDW-10PB-2.54WB(63)_CL0610-0395-0-63_SpecSheet_0001672865.pdf: 137 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé