Global icon

HIF3MCBW-60PB-2.54DSA(63)

CL0610-0674-0-63

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • HIF3MCBW-60PB-2.54DSA(63)
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 27, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • HIF3MCBW-60PB-2.54DSA(63)
  • CL No.
  • CL0610-0674-0-63
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • C-UL/CSA, UL
  • Nombre de voies
  • 60
  • Courant nominal
  • 1.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 200.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 2
  • Pas d'assemblage
  • 2.54 mm
  • Pas du contact
  • 2.54 mm
  • Longueur du connecteur
  • 95.5 mm
  • Largeur du connecteur
  • 8.5 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 27.3 mm
  • Type de montage
  • THT
  • Sens du montage
  • Standard on-Board
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Soudure
  • Pistes decalees
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
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
  • Levier de verrouillage
  • Touche
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
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 60 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 11.3 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 240 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note