Global icon

HIF3BA-16PD-2.54R-MC(63)

CL0611-0032-0-63

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • HIF3BA-16PD-2.54R-MC(63)
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
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
  • HIF3BA-16PD-2.54R-MC(63)
  • CL No.
  • CL0611-0032-0-63
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • UL, C-UL/CSA
  • Nombre de voies
  • 16
  • Courant nominal
  • 1.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 200.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 2
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • 2.54 mm
  • Longueur du connecteur
  • 39.6 mm
  • Largeur du connecteur
  • 8.5 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 33.2 mm
  • Type de montage
  • Sens du montage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Pistes decalees
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
  • Noire
  • Méthode de raccordement du fil
  • IDC
  • Type de fil recommandé
  • Câble plat
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
  • Levier de verrouillage
  • Touche
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
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 160 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 7.43 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 480 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.