HIF3BA-64PD-2.54R-MC(63)
CL0611-0040-8-63
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- HIF3BA-64PD-2.54R-MC(63)
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- HIF3BA-64PD-2.54R-MC(63)
- CL No.
- CL0611-0040-8-63
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- UL, C-UL/CSA
- Nombre de voies
- 64
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 200.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 2.54 mm
- Longueur du connecteur
- 100.56 mm
- Largeur du connecteur
- 8.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 35.2 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- IDC
- Type de fil recommandé
- Câble plat
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
- Levier de verrouillage
- Touche
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 60 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 16.9 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 180 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HIF3BA-64PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0040-8-63_2DDrawing_0001330269.pdf: 81 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HIF3BA-64PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0040-8-63_2DDrawing_0001330268.pdf: 71 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HIF3BA-64PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0040-8-63_SpecSheet_0001329626.pdf: 71 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HIF3BA-64PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0040-8-63_SpecSheet_0001329625.pdf: 136 KB]
- Certificats (UL) [HIF3BA-64PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0040-8-63_Certifications_UL_0001457539.pdf: 752 KB]
- Certificats (UL/cUL) [HIF3BA-64PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0040-8-63_Certifications_cUL_0001457540.pdf: 752 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Socket
Socket
Droit
Socket
Socket
Droit
Boitier
Boitier
Droit
Socket
Socket