HIF3F-30PA-2.54DS(71)
CL0615-0045-7-71
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- HIF3F-30PA-2.54DS(71)
- Type de connecteur
- Embase
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
- HIF3F-30PA-2.54DS(71)
- CL No.
- CL0615-0045-7-71
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 2.54 mm
- Pas d'assemblage
- 2.54 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- Hauteur d'assemblage
- Nombre de voies
- 30
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 200.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Blindage métallique
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 45.9 mm
- Largeur du connecteur
- 13.9 mm
- Hauteur du connecteur
- 9.1 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 240 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 5.76 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 960 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HIF3F-30PA-2.54DS(71)_CL0615-0045-7-71_2DDrawing_0001144410.pdf: 40 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HIF3F-30PA-2.54DS(71)_CL0615-0045-7-71_2DDrawing_0000824971.pdf: 127 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HIF3F-30PA-2.54DS(71)_CL0615-0045-7-71_SpecSheet_0001144411.pdf: 72 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HIF3F-30PA-2.54DS(71)_CL0615-0045-7-71_SpecSheet_0000991408.pdf: 63 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Socket
Socket
Droit
Socket
Socket
Droit
Socket
Socket
Droit
Socket
Socket
Droit
Boitier
Boitier
Droit
Socket
Socket
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle