Global icon

HIF3F-20PA-2.54DSA(71)

CL0615-0063-9-71

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • HIF3F-20PA-2.54DSA(71)
  • Type de connecteur
  • Embase
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
  • HIF3F-20PA-2.54DSA(71)
  • CL No.
  • CL0615-0063-9-71
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Pas du contact
  • 2.54 mm
  • Pas d'assemblage
  • 2.54 mm
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
  • 20
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Concept flottant
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
  • Type de montage
  • THT
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 1.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 200.0 V
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
  • 0.2 μm
  • Blindage métallique
  • Type de verrouillage
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Nettoyage du PCB
  • Pion de positionnement
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 650 V Max.
  • Résistance de contact
  • Longueur du connecteur
  • 33.2 mm
  • Largeur du connecteur
  • 8.5 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 13.9 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 360 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 3.91 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1440 PCS
  • Note

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.