A3B-10D-2C
CL0621-0308-6-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- A3B-10D-2C
- Type de connecteur
- Boitier
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
- A3B-10D-2C
- CL No.
- CL0621-0308-6-00
Information basique
- Type de connecteur
- Boitier
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 10
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 200.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 10.0 mm
- Largeur du connecteur
- 4.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 7.0 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
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
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 650 V Max.
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.25 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 5000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [A3B-10D-2C_CL0621-0308-6-00_2DDrawing_0000960279.pdf: 47 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [A3B-10D-2C_CL0621-0308-6-00_2DDrawing_0000673008.pdf: 88 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [A3B-10D-2C_CL0621-0308-6-00_SpecSheet_0000053606.pdf: 77 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [A3B-10D-2C_CL0621-0308-6-00_SpecSheet_0001034049.pdf: 167 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Angle droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase