A3C-20DA-2DSC(71)
CL0621-0539-9-71
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- A3C-20DA-2DSC(71)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- A3C-20DA-2DSC(71)
- CL No.
- CL0621-0539-9-71
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 20
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 200.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 20.0 mm
- Largeur du connecteur
- 4.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 4.2 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 650 V Max.
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 110 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.55 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 3300 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [A3C-20DA-2DSC(71)_CL0621-0539-9-71_2DDrawing_0000889131.pdf: 113 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [A3C-20DA-2DSC(71)_CL0621-0539-9-71_2DDrawing_0000805196.pdf: 69 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [A3C-20DA-2DSC(71)_CL0621-0539-9-71_SpecSheet_0000101882.pdf: 43 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [A3C-20DA-2DSC(71)_CL0621-0539-9-71_SpecSheet_0000977123.pdf: 67 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Angle droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase