XG1-130P/Q01-20H-SV
CL0624-0226-2-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- XG1-130P/Q01-20H-SV
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- XG1-130P/Q01-20H-SV
- CL No.
- CL0624-0226-2-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
- Débit
- 16.0 Gbps
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 20.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 23.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 20.0, 22.0, 23.0 mm
- Nombre de voies
- 100
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Non
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 20
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.3 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
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
- 0.2 μm
- Blindage métallique
- Non
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Oui
- Pion de positionnement
- Oui
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 150 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 41.8 mm
- Largeur du connecteur
- 7.2 mm
- Hauteur du connecteur
- 18.95 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 72 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Oui
- Masse
- 5.92 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 288 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [XG1-130P/Q01-20H-SV_CL0624-0226-2-00_2DDrawing_0000952890.pdf: 401 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [XG1-130P/Q01-20H-SV_CL0624-0226-2-00_2DDrawing_0000603152.pdf: 409 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [XG1-130P/Q01-20H-SV_CL0624-0226-2-00_SpecSheet_0000368012.pdf: 128 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [XG1-130P/Q01-20H-SV_CL0624-0226-2-00_SpecSheet_0001098183.pdf: 114 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle